MAX8819C

集成了充电器和智能电源选择器(Smart Power Selector™)的PMIC,4mm x 4mm TQFN封装

用于手持设备的完备供电方案,包括:电池充电器、三路降压控制器和WLED电源

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 智能电源选择
  • 能够在没有电池的情况下保持系统工作
  • USB/AC适配器、单节Li+充电器
  • 3路2MHz降压转换器
    • 95%峰值效率
    • 100%占空比
    • 整个负载/电源/工作温度范围内保持±3%的输出精度
  • 2至6个串联WLED驱动器,具有亮度控制
  • /REG1复位输出
  • 短路/过热/输入欠压/过压保护
  • 上电/掉电排序(MAX8819C)
  • 总方案尺寸小于90mm²
MAX8819C
集成了充电器和智能电源选择器(Smart Power Selector™)的PMIC,4mm x 4mm TQFN封装
MAX8819A、MAX8819B、MAX8819C、MAX8819D:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX8671X 集成充电器和智能电源选择器的PMIC,用于手持设备
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX8819AEVKIT

MAX8819A、MAX8819B、MAX8819C和MAX8819D评估板

特性和优点

  • USB/交流适配器单节Li+充电器
  • 通过跳线可选择四种输入电流限制
  • 通过跳线可对五种充电电流设置进行评估
  • 三路2MHz降压转换器
  • 外部电阻可调节输出电压
  • 可通过电阻禁止调节器2,从而降低静态电流
  • 6个串联WLED用于演示WLED驱动器
  • 可通过跳线评估WLED的过压保护功能
  • 板载脉冲发生器允许通过按钮评估WLED的调光功能
  • 无铅并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX8819A评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX8819A电源管理IC (PMIC)。MAX8819A PMIC理想用于MP3播放器和其它手持设备。除具有三路降压转换器和WLED驱动器外,MAX8819A还集成了单节锂离子(Li+)或锂聚合物(Li-poly)充电器,以及可接受USB或AC-DC适配器作为输入电源的智能电源选择器(Smart Power Selector™)。

MAX8819A评估板还可用于评估MAX8819B、MAX8819C或MAX8819D。定购评估板时,可申请引脚兼容的样品。

应用

  • 蜂窝电话
  • 数码相机
  • 手持式仪表
  • 低功耗手持式产品
  • MP3播放器
  • PDA
  • 便携式GPS设备

MAX8819AEVKIT
MAX8819A、MAX8819B、MAX8819C和MAX8819D评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max8819c的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览