MAX8819A
集成了充电器和智能电源选择器(Smart Power Selector™)的PMIC,4mm x 4mm TQFN封装
用于手持设备的完备供电方案,包括:电池充电器、三路降压控制器和WLED电源
Viewing:
产品详情
- 智能电源选择
- 能够在没有电池的情况下保持系统工作
- USB/AC适配器、单节Li+充电器
- 3路2MHz降压转换器
- 95%峰值效率
- 100%占空比
- 整个负载/电源/工作温度范围内保持±3%的输出精度
- 2至6个串联WLED驱动器,具有亮度控制
- /REG1复位输出
- 短路/过热/输入欠压/过压保护
- 上电/掉电排序(MAX8819C)
- 总方案尺寸小于90mm²
MAX8819_是用于MP3播放器及其它手持设备的完整电源方案。IC包含电池充电器、降压转换器和WLED电源。器件提供为IC供电的AC-DC适配器或USB端口的内部限流开关、1节锂离子(Li+)或锂聚合物(Li-Poly)充电器、3路降压转换器和一路用于驱动2-6个白光LED并带有串行亮度控制接口的升压转换器。芯片集成了所有用于充电和选择电池、外部电源为系统负载供电的开关,无需外部MOSFET。MAX8819C为OUT1、OUT2和OUT3提供上电/掉电排序。
Maxim的智能电源选择器充分利用有限的USB或AC-DC适配器电源的功率,电池充电电流和输入电流门限可独立设置,在保证系统供电的前提下利用输入电源为电池充电。可通过电阻设置充电电流,输入电流门限可选择100mA、500mA或1A。自动输入选择智能管理电池、外部电源为系统负载供电。另外,片内过热检测门限可降低电池充电速率,防止电池过热。
应用
- 蜂窝电话
- 数码相机
- 手持式仪表
- 低功耗手持式产品
- MP3播放器
- PDA
- 便携式GPS设备
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX8671X | 集成充电器和智能电源选择器的PMIC,用于手持设备 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max8819a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论