MAX8805X

600mA/650mA PWM降压型转换器,2mm x 2mm WLP封装,用于WCDMA PA供电

(4mm)²的小尺寸封装,为2个WCDMA PA模块提供供电和偏置

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • PA降压转换器
    • 7.5µs (典型)建立时间,0.8V至3.4V输出电压
    • 动态输出电压设置范围:0.4V至VBATT
    • 60mΩ pFET和100%占空周期用于低压差
    • 2MHz或4MHz开关频率
    • 低输出电压纹波
    • 600mA (MAX8805Y/MAX8805Z)或650mA (MAX8805W/MAX8805X)输出驱动能力
    • 2%增益精度
    • 纤小的外部元件
  • 双路低噪声LDO
    • 35µVRMS (典型)输出噪声
    • 70dB (典型)高PSRR
    • 保证200mA输出驱动能力
    • 独立的开/关控制
  • 0.1µA低静态电流
  • 2.7V至5.5V电源电压范围
  • 过热关断
  • 纤小的2mm x 2mm x 0.7mm WLP封装和UCSP封装(4 x 4网格)
MAX8805X
600mA/650mA PWM降压型转换器,2mm x 2mm WLP封装,用于WCDMA PA供电
MAX8805Y,MAX8805Z
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX8805WEVKIT

MAX8805W/X/Y/Z评估板

特性和优点

  • PA降压转换器
    • 7.5µs (典型值)建立时间,0.8V至3.4V输出电压
    • 动态输出电压设置范围:0.32V至VBATT
    • 60mΩ pFET和100%占空比确保低压差指标
    • 2MHz或4MHz开关频率
    • 低输出电压纹波
    • 650mA输出驱动(MAX8805W/MAX8805X)
    • 600mA输出驱动(MAX8805Y/MAX8805Z)
    • 2%高精度
  • 双路低噪声LDO
    • 35µVRMS (典型值)输出噪声
    • 70dB (典型值)高PSRR
    • 保证200mA输出驱动
    • 独立的开/关控制
  • 可采用小型外部元件
  • 0.1µA低静态电流
  • 2.7V至5.5V电源电压范围
  • 过热关断
  • 微型2mm x 2mm x 0.7mm WLP封装(4 x 4网格)
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX8805W评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示高度集成的MAX8805W降压型DC-DC转换器,优化于WCDMA和NCDMA手机功率放大器(PA)的动态供电。MAX8805W评估板在2.7V至5.5V输入电压范围内能够动态调节输出电压,降压输出动态控制范围:0.32V至VBATT,并可在低功率模式下提供650mA负载电流。在大功率模式下,降压输出通过内部60mΩ旁路pFET直接连接至输入。MAX8805W内部还具有两个低噪声LDO。MAX8805W评估板还可用来评估MAX8805X/MAX8805Y/MAX8805Z,如需评估MAX8805X/MAX8805Y/MAX8805Z,请在购买评估板时申请这三款IC的免费样品。

MAX8805WEVKIT
MAX8805W/X/Y/Z评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max8805x的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览