MAX8805W
600mA/650mA PWM降压型转换器,2mm x 2mm WLP封装,用于WCDMA PA供电
(4mm)²的小尺寸封装,为2个WCDMA PA模块提供供电和偏置
产品详情
- PA降压转换器
- 7.5µs (典型)建立时间,0.8V至3.4V输出电压
- 动态输出电压设置范围:0.4V至VBATT
- 60mΩ pFET和100%占空周期用于低压差
- 2MHz或4MHz开关频率
- 低输出电压纹波
- 600mA (MAX8805Y/MAX8805Z)或650mA (MAX8805W/MAX8805X)输出驱动能力
- 2%增益精度
- 纤小的外部元件
- 双路低噪声LDO
- 35µVRMS (典型)输出噪声
- 70dB (典型)高PSRR
- 保证200mA输出驱动能力
- 独立的开/关控制
- 0.1µA低静态电流
- 2.7V至5.5V电源电压范围
- 过热关断
- 纤小的2mm x 2mm x 0.7mm WLP封装和UCSP封装(4 x 4网格)
MAX8805W/MAX8805X/MAX8805Y/MAX8805Z高频降压转换器经过优化,专为WCDMA和NCDMA手机内的功率放大器(PA)提供动态电源。器件集成了用于中低功率发射的高效PWM降压转换器和用于高功率发射时直接从电池为PA供电的60mΩ (电阻值)旁路FET。还集成了双路200mA低噪声、高PSRR低压差稳压器(LDO)用于PA偏置。
器件提供2种开关频率选择—2MHz (MAX8805W/MAX8805Y)和4MHz (MAX8805X/MAX8805Z)—允许为最小尺寸方案或最高效率方案进行优化。高速开关频率允许使用2.2µF小型输入输出陶瓷电容,同时保持低纹波电压。器件集成反馈网络,进一步降低了外部器件数量和整个方案的尺寸。
MAX8805W/MAX8805X/MAX8805Y/MAX8805Z通过外部DAC产生的模拟输入线性的控制输出电压,从而连续调整PA功率。该器件提供两种版本的REFIN至OUT (MAX8805Y/MAX8805Z的2V/V和MAX8805W/MAX8805X的2.5V/V)。在高占空比时,MAX8805W/MAX8805X/MAX8805Y/MAX8805Z自动切换至旁路模式,用一个低导通电阻(60mΩ典型)的MOSFET连接输入和输出。用户可以通过一个逻辑控制输入直接使能旁路模式。
MAX8805W/MAX8805X/MAX8805Y/MAX8805Z的LDO设计为低噪声的工作(35µVRMS)。每个LDO可通过各自的逻辑控制接口独立使能。
MAX8805W/MAX8805X/MAX8805Y/MAX8805Z提供16焊球、2mm x 2mm WLP封装和UCSP™封装(最大高度0.7mm)。
应用
- 智能电话
- WCDMA/NCDMA蜂窝电话
- 无线PDA
参考资料
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max8805w的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论