MAX8798

内置开关的boost调节器,集成3通道扫描驱动器,用于TFT LCD

高度集成的高效电源管理IC,用于LCD显示器,有效节省系统空间和成本

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1.8V至5.5V IN电压范围
  • 1.8V至4.0V VDD输入电压范围
  • 1.2MHz电流模式升压调节器
    • 快速瞬态响应
    • 内置20V、1.9A、150mΩ MOSFET
  • 高速(20MHz)运算放大器
    • ±150mA输出电流
  • 具有扫描逻辑电路的高压驱动器
    • +45V至-25V输出
    • 65V (最大值)摆幅
    • 共用输出充电电荷
  • 可编程VCOM校准器
    • 7位可调节吸电流输出
    • I²C接口
    • EEPROM配置存储器
  • 热过载保护
MAX8798
内置开关的boost调节器,集成3通道扫描驱动器,用于TFT LCD
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8798的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览