MAX8790
不推荐用于新设计高效率、6串白光LED (WLED)驱动器,提供有效电流均衡,用于LCD平板显示器
高效白光LED驱动器,用于多串LED驱动,可独立调节每串白光LED的电流
产品详情
- 可同时驱动并联的6串LED,每串可包含多个LED
- LED串之间的电流调整精度为±1.5%
- 满偏电流状态下,低至450mV的反馈电压有助于提高效率
- 升压控制器可将输出电压调整到刚好高于LED串所需的最高电压
- 满偏LED电流可在15mA至25mA范围内调节,或者预置为20mA
- 可实现100:1的宽范围亮度调整
- 可编程亮度调整控制:直接DPWM模式或模拟亮度调整模式
- 内置锁相环可用于同步亮度调整控制
- LED开路和短路保护
- 输出过压保护
- 4.5V至26V宽输入电压范围
- 外部MOSFET允许每串包含大量LED
- 500kHz/750kHz/1MHz开关频率
- 小型、20引脚、4mm x 4mm薄型QFN封装
MAX8790是一款高效白光发射二极管(LED)驱动器。该驱动器专为使用LED阵列作为光源的大型液晶显示器(LCD)设计。电流模式升压控制器可同时驱动具有多个LED串联的6串LED。每串LED都连接至恒流源可实现±1.5%的电流调节精度,以确保所有LED的亮度均匀。MAX8790工作于4.5V至26V宽输入电压范围,可为LED提供固定的20mA电流,或可调的15mA至25mA电流。
MAX8790具有两种亮度调整控制模式,以适应各种应用。在直接DPWM模式下,PWM信号可直接接通或断开LED电流。在模拟亮度调整模式下,内置锁相环(PLL)电路首先将PWM信号转换为模拟信号,然后线性控制LED电流下降到低至12.5%。电流低于12.5%时,将采用数字亮度调整方式把LED平均电流降低到1%。这两种控制模式可实现100:1的亮度调整范围。在故障条件下,MAX8790具有多种措施以保护控制器。若一个或多个LED出现开路或短路故障,独立的反馈环路可以限制输出电压。控制器采用逐周期限流方式实现稳定工作并提供软起动功能。热关断电路可提供另外的保护。
升压控制器可使用外部MOSFET获得良好的效率,并允许提升输出功率和最高工作电压。每串LED的电流取样电压较低(450mV),有助于降低功率损耗。MAX8790具有可选的开关频率(500kHz、750kHz或1MHz),允许在外部元件尺寸和工作效率之间进行平衡。
MAX8790提供热增强型、无铅、20引脚、4mm x 4mm、薄型QFN封装。
应用
- 手持终端
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8790的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论