MAX8752
不推荐用于新设计TFT-LCD升压型DC-DC转换器
Viewing:
产品详情
MAX8752是高性能升压DC-DC变换器,为有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)提供稳压电源。MAX8752整合了带有内置n沟道功率MOSFET的电流模式、固定频率、脉宽调制(PWM)电路,可实现高效和快速瞬态响应。MAX8752输入电源电压范围为1.8V至5.5V。
MAX8752开关频率为1.2MHz,允许使用超小型电感和低ESR陶瓷电容。电流模式结构可为LCD源极驱动应用中常见的脉冲负载提供快速瞬态响应。补偿引脚(COMP)使用户能够灵活地调整环路动态性能。14V内部MOSFET可产生高达13V的输出电压。内部数字软启动和限流功能可有效控制浪涌电流和故障电流。
MAX8752采用3mm x 3mm、8引脚TDFN封装,最大高度8mm。
应用
- LCD监视器面板表
- 笔记本电脑显示器
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8752的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论