MAX8744A

高效率、四路输出、主电源控制器,用于笔记本电脑

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 固定频率、电流控制模式控制
  • 40/60交错式工作
  • 内部BST开关
  • 内部5V、100mA线性稳压器
  • 辅助线性稳压驱动器(提供12V或最低可调至1V)
  • Dual Mode™反馈—3.3V/5V固定输出或可调输出
  • 200kHz/300kHz/500kHz开关频率
  • 欠压和热故障保护
  • 过压保护(仅MAX8744A)
  • 输入范围:6V至26V
  • 2V ±0.75%基准电压输出
  • 独立的使能输入和电源就绪输出
  • 软启动和软关断(电压线性上升/下降)
  • 关断电流:8µA (典型值)
MAX8744A
高效率、四路输出、主电源控制器,用于笔记本电脑
MAX8744A、MAX8745A:标准应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8744A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览