MAX8723

低成本、内置开关的降压型调节器,用于LCD显示器

低成本、高效降压转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 6V至13.2V输入范围
  • 集成14V、2A n沟道MOSFET开关
  • 提供1.5%精度、3.3V预置固定输出电压,或2.0V至3.6V可调输出(双模式)
  • 电流模式PWM工作
  • 500kHz/1MHz/1.5MHz可选工作频率
  • 内部5V线性稳压器支持高达25mA外部负载供电
  • 2V高精度基准(1%)
  • 集成自举二极管用于驱动高边MOSFET
  • 外部同步整流驱动器
  • 内置软启动
  • 200µA待机模式
  • 带有定时器延时的输出故障保护
  • 热关断保护
  • 小尺寸16引脚、4mm x 4mm薄型QFN封装
MAX8723
低成本、内置开关的降压型调节器,用于LCD显示器
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8723的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览