MAX8720
动态可调、6位VID降压型控制器
动态可调、6位、VID兼容、降压型控制器,用于笔记本CPU供电
产品详情
- Quick-PWM结构
- 整个电源和负载变化范围内±1%的VOUT精度
- 6位板上DAC,带有输入多路复用器
- 精确可调节的VOUT摆率控制
- 0.275V至1.850V输出调节范围
- 远端反馈和地检测
- 支持电压定位应用
- 2V至28V电池输入范围
- 200kHz/300kHz/550kHz/1000kHz开关频率
- 过压/欠压保护
- 驱动大的同步整流器FET
- 800µA (典型值) ICC电源电流
- 10µA (典型值)关断电源电流
- 2V ±0.75%基准输出
- 转换期间PGOOD消隐
MAX8720降压型控制器设计用作笔记本电脑的CPU核DC-DC转换器。它具有一个动态可调节输出、超快速瞬态响应、高DC精度和最先进的CPU核电源所需要的高效率。Maxim专有的Quick-PWM™快速响应、恒定导通时间、PWM控制方案能够轻松处理宽范围的输入/输出电压比,在保持相对恒定的开关频率同时,能提供100ns的负载瞬态响应。
输出电压可以通过6位数模转换器(DAC)动态调节,范围是0.275V至1.850V,并以25mV为单位增量。MAX8720具有独立的四级逻辑输入,用来设置挂起电压(S0-S1)。精确的摆率控制能及时响应DAC的新设置,使流入和流出电池的浪涌电流降到最低。MAX8720的内部DAC同步到摆率时钟,对于更新的芯片组和操作系统具有挑战性的电源管理,能够改进工作特性,这些更新的芯片组和操作系统可能进行非完全模式转换。远端反馈和地检测输入能够轻松地对PCB引线的IR跌落进行补偿。
单级buck转换使这些器件能够以最高的效率直接对高电压电池降压。另外,更高开关频率下的两级转换(从5V的系统电源降压而不是从电池降压)能够实现尽可能小的物理尺寸。
MAX8720采用28引脚QSOP封装或36引脚6mm x 6mm薄型QFN封装。
应用
- CPU核电源转换器
- GPU核电源转换器
- 笔记本电脑和亚笔记本电脑
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
外部电源开关降压控制器 1 | ||
MAX1718 | 量产 | 笔记本电脑CPU降压型控制器,用于Intel移动电压定位(IMVP-II) |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8720的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论