MAX8680

过期

尺寸最小、内置MOSFET、7通道DSC PMIC,5mm x 5mm薄型QFN封装

业内尺寸最小的7通道DSC电源方案

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 效率达95%的同步整流DC-DC转换器
  • 效率达90%的boost-buck拓扑
  • 效率达85%的DC-DC转换器,用于CCD、LCD、WLED和/或OLED供电
  • 所有通道均带有内部补偿
  • 所有升压转换器均具有True Shutdown功能
  • 过载保护
  • 软启动实现可控的启动电流
  • 低压差(100%占空比)降压转换器
  • 调节电流为最多6个白光LED供电
  • PWM调节WLED电流
  • 高达27V的可调LED过压保护
  • 无变压器反相转换器用于为CCD提供偏置
  • 低压通道开关频率为2MHz
  • ±2.5%的开关频率精度
  • 关断电源电流为1µA
  • 内核和主输出电压上电跟踪
  • 全部通道均内置功率MOSFET
  • 低电平有效SDOK电源就绪指示器
MAX8680
尺寸最小、内置MOSFET、7通道DSC PMIC,5mm x 5mm薄型QFN封装
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

评估套件

MAX8680EVKIT

MAX8680评估板

特性和优点

  • 效率达95%的同步整流DC-DC转换器
  • 效率达90%的boost-buck拓扑
  • 效率达85%的DC-DC转换器,用于CCD、LCD、WLED和/或OLED供电
  • 所有通道均带有内部补偿
  • 所有升压转换器均具有True Shutdown功能
  • 过载保护
  • 软启动实现可控的启动电流
  • 低压差(100%占空比)降压转换器
  • 调节电流为最多6个白光LED供电
  • PWM调节WLED电流
  • 高达27V的可调LED过压保护
  • 无变压器反相器用于为CCD提供偏置
  • 低压通道开关频率为2MHz
  • 关断电源电流为1µA
  • 内核和主输出电压上电跟踪
  • 全部通道均内置功率MOSFET
  • 低电平有效SDOK电源就绪指示器
  • 40引脚、5mm x 5mm x 0.8mm、薄型QFN封装
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX8680评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),用于评估MAX8680电源管理IC。MAX8680输入电压为2.7V至5.5V,可为数码相机(DSC)和数码摄像机(DVC)提供完备的电源方案。器件集成了七路内置功率MOSFET的DC-DC转换器,效率高达95%,能够产生DSC系统中所有重要的电源电压。所有升压转换器均具有True Shutdown™功能,同时还带有内部补偿,可减少外部元件数量。

应用

  • DSC和DVC
  • GPS导航系统
  • PDA与便携式媒体播放器

MAX8680EVKIT
MAX8680评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8680的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览