MAX8650

4.5V至28V输入、电流模式降压型控制器,可调节开关频率

较宽的输入电压范围,具有可编程折返式限流

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 工作在4.5V至28V电源
  • 工作温度范围内保证1%的FB电压精度
  • 可调输出电压:低至0.7V或REFIN
  • 200kHz至1.2MHz可调开关频率或外同步
  • 180°移相时钟输出
  • 可调节过流门限
  • 可调节折返限流门限
  • 可调节斜率补偿
  • 可选择限流模式:闭锁或自动重启
  • 启动时,输出电压单调上升
  • 输出可源出和吸入电流
  • 使能输入
  • 电源就绪(POK)输出
  • 可调节软启动
  • 可调节过压保护
MAX8650
4.5V至28V输入、电流模式降压型控制器,可调节开关频率
MAX8650:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX2504A 完备的蜂窝基带至RF发送器,带有PA
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8650的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览