MAX8622

可快速充电的氙闪光灯充电器,用于数码相机和照相手机

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 可对任何尺寸的照相机闪光灯电容充电
  • 100µF电容充至300V需要2.8s
  • 消除浪涌电流
  • 具有高精度,与变压器匝比无关
  • 输入电压监视功能可延长电池寿命
  • 最高1.6A可编程输入限流
  • 稳固的架构允许使用低成本变压器
  • 自动补充电量模式
  • 充电完成指示
  • 小尺寸、3mm x 3mm、10引脚TDFN封装
  • MAX8622
    可快速充电的氙闪光灯充电器,用于数码相机和照相手机
    pdp-image-unavailable
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8622的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览