MAX8569A

200mA升压型转换器,6引脚SOT23封装或TDFN封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 可提供200mA输出电流
  • 输入电压范围:1.5V至5.5V
  • 关断时BATT连接至OUT端,用作备份电源
  • 效率高达95%
  • 7µA典型静态电流
  • 关断电流小于1µA
  • 内置同步整流器
  • 750mA开关限流
  • /RST输出(MAX8569B)
  • 可调节输出电压(MAX8569A)
  • 3.0V或3.3V固定输出电压(MAX8569B)
MAX8569A
200mA升压型转换器,6引脚SOT23封装或TDFN封装
MAX8569A、MAX8569B:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
内部电源开关升压稳压器 4
MAX1832 量产 高效率、升压型转换器,带有反接电池保护
MAX1833 量产 高效率、升压型转换器,带有反接电池保护
MAX1834 量产 高效率、升压型转换器,带有反接电池保护
MAX1835 量产 高效率、升压型转换器,带有反接电池保护
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX8569EVKIT

MAX8569A/MAX8569B评估板

特性和优点

  • 输出电流高达200mA
  • 1.5V至5.5V输入电压范围
  • 关断模式下BATT连接至OUT,节省功耗
  • 效率高达90%
  • 7µA典型静态电流
  • 关断电源电流小于1µA
  • 内置同步整流器
  • 750mA (典型值)开关电流门限
  • /RST输出(MAX8569B)
  • 可调节输出电压(MAX8569A)
  • 固定3.0V或3.3V输出(MAX8569B)
  • 完全安装并经过测试
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准

产品详情

MAX8569评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴电路板,用于演示MAX8569A或MAX8569B 200mA升压转换器的性能。评估板已经安装了MAX8569B。该应用电路在1.5V至5.5V输入电源下提供3.3V输出电压,负载电流高达200mA。MAX8569具有内部MOSFET,可降低成本和器件尺寸。该器件还包括跳频模式,优化轻载效率,延长电池使用寿命。MAX8569评估板也可以评估MAX8569A和MAX8569B30,只需对PCB进行很小的改动。

应用

  • 备用电池
  • 无绳电话
  • 数码相机
  • 本地3.3V至5V转换电源
  • 医疗诊断设备
  • PC卡
  • PDA与智能电话

MAX8569EVKIT
MAX8569A/MAX8569B评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max8569a的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览