MAX8568B

完备的电源管理IC,用于锂电池和NiMH电池

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 自动管理所有备份电源的切换功能
  • 为NiMH和可充电锂电池充电
  • 为1节NiMH电池提供片上电池boost转换器
  • 两路备份输出电压
  • 可编程充电电流
  • 可编程限压
  • 备份模式下17µA低工作电流
  • 省去许多分立元件
  • 细小的3mm x 3mm薄型QFN封装
  • MAX8568B
    完备的电源管理IC,用于锂电池和NiMH电池
    MAX8568A、MAX8568B:典型工作电路
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    评估套件

    MAX8568AEVKIT

    MAX8568A评估板

    特性和优点

  • 为NiMH和可充电的锂电池充电
  • 内置开关升压型DC-DC转换器,可解用于1节NiMH电池输入
  • 两路备份输出
    3.3V、50mA升压型DC-DC转换器
    2.5V、10mA LDO
  • 可编程充电电流
  • 可编程充电电压限制
  • 板上p沟道MOSFET用于备份电源转换
  • 完全安装并经过测试
  • 产品详情

    MAX8568A评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的电路板,用于评估完备的锂电池或NiMH电池备份电源管理IC—MAX8568A和MAX8568B。MAX8568A评估板能为NiMH电池和可充电锂电池充电。该评估板默认设置为NiMH充电方式。两个板上p沟道MOSFET可以用来评估从主电源到备份电池的转换。低压备份电池通过内置同步整流的升压型DC-DC转换器实现升压,评估板上的默认设置为3.3V,并具有50mA的输出电流。MAX8568A的片上LDO产生第二路2.5V输出电压,可提供10mA输出电流。与主电池连接时,这两个电压由MAX1586/MAX1587多输出系统电源提供。MAX8568A评估板也可以用来评估MAX8568B。若对MAX8568B进行评估,需申请免费样品。

    应用

    • DSC和DVC
    • 因特网应用和网络书(web-book)
    • 掌上电脑和无线手持终端
    • PDA和PDA电话
    • 智能电话

    MAX8568AEVKIT
    MAX8568A评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8568B的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览