MAX8564A
±1%、超低输出电压、双路或三路线性n-FET控制器
Viewing:
产品详情
- MAX8563:3输出
- MAX8564/MAX8564A:2输出
- ±1%的反馈调节
- 低至0.5V的可调节输出电压
- 允许使用陶瓷输出电容
- 可采用5V或12V电源的宽电源电压范围
- 单独的开启控制和POK信号实现顺序上电
- 避免软短路故障的过载保护
- 欠压短路保护
- 驱动n沟道MOSFET
MAX8563/MAX8564/MAX8564A超低输出双路和三路LDO控制器可以在主板、台式笔记本电脑、笔记本电脑和其他应用中实现灵活、低成本的负载点电压转换。
这两款器件都带有±1%精度的0.5V基准源,对输出电压提供精密的调节。MAX8563有三路n沟道MOSFET控制器输出,MAX8564/MAX8564A有两路控制器输出。
VDD = 12V时,每一个控制器输出都在0.5V至3.3V之间可调,VDD = 5V时,调节范围是0.5V至1.8V。每路输出可独立开启,并在输出达到设置电压的94%时产生POK信号。每个输出具有保护电路,当电压跌落到设置电压的80%,而且时间超过50µs时,欠压比较器将禁止输出,避免软短路故障。对于短路情况,如果输出值下降至低于设置电压的60%调节器将被立即关闭。
MAX8563采用16引脚QSOP封装,MAX8564/MAX8586A采用10引脚µMAX®封装。
应用
- 台式笔记本与笔记本电脑
- 双路/三路电源
- 图形卡
- 低电压DSP、µP及微控制器电源
- 主板
- 超低压差稳压器
参考资料
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max8564a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论