MAX799
同步整流降压型控制器,用于CPU电源
对于新设计推荐使用性能更好的器件:MAX1652/MAX1653/MAX1654/MAX1655
Viewing:
产品详情
- 96% Efficiency
- 4.5V to 30V Input Range
- 2.5V to 6V Adjustable Output
- Preset 3.3V and 5V Outputs (at up to 10A)
- Multiple Regulated Outputs
- +5V Linear-Regulator Output
- Precision 2.505V Reference Output
- Automatic Bootstrap Circuit
- 150kHz/300kHz Fixed-Frequency PWM Operation
- Programmable Soft-Start
- 375µA Typ Quiescent Current (VIN = 12V, VOUT = 5V)
- 1µA Typ Shutdown Current
应用
- 蜂窝电话
- 笔记本电脑和亚笔记本电脑
- PDA与移动通信
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
多个输出降压调节器 1 | ||
MAX1652 | 高效率、PWM、降压型DC-DC控制器,16引脚QSOP封装 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max799的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论