MAX796

同步整流降压型控制器,用于CPU电源

对于新设计推荐使用性能更好的器件:MAX1652/MAX1653/MAX1654/MAX1655

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 96% Efficiency
  • 4.5V to 30V Input Range
  • 2.5V to 6V Adjustable Output
  • Preset 3.3V and 5V Outputs (at up to 10A)
  • Multiple Regulated Outputs
  • +5V Linear-Regulator Output
  • Precision 2.505V Reference Output
  • Automatic Bootstrap Circuit
  • 150kHz/300kHz Fixed-Frequency PWM Operation
  • Programmable Soft-Start
  • 375µA Typ Quiescent Current (VIN = 12V, VOUT = 5V)
  • 1µA Typ Shutdown Current
MAX796
同步整流降压型控制器,用于CPU电源
MAX796、MAX797、MAX799:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多个输出降压调节器 1
MAX1652 高效率、PWM、降压型DC-DC控制器,16引脚QSOP封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX797EVKIT

MAX797评估板

特性和优点

  • 电池电压范围:4.5V至28V
  • 负载能力:3.3V (3A)
  • 2.5V至6V可调输出(可选电阻分压器)
  • 精密2.505V基准电压输出
  • 振荡器SYNC输入
  • 低噪声模式控制输入

产品详情

MAX797评估套件(EV套件)是一块预装配且经过测试的演示板,包含标准3.3V应用电路。该板配置为接受4.5V至28V之间的电池电压,但通过替换具有更高击穿电压额定值的MOSFET,可以将其重新配置为4.5V至30V之间的电压。

该标准板可提供至少3A的负载电流。要修改负载电流能力,请根据MAX796/MAX797/MAX799数据手册中的表1更改检测电阻(R1)值并重新调整外部元件的大小。

主输出电压预设为3.35V(标称值)。要选择5V工作模式,请将跳线J3移动到位置1-2。要在可调模式下工作,请安装电阻R4和R5并移除跳线。板上的J3通过一根小PC走线跳线分流。对于可调模式或固定5V工作模式,必须将这根默认跳线切断。如果尚未安装跳线或电阻分压器,请勿操作电路,因为这会导致输出过压,进而损坏IC。

除了标准元件外,该评估套件还有一些额外的上拉和下拉电阻(R4-R8),用于设置默认逻辑输入电平。在最终设计中通常可以省略这些电阻。

MAX797EVKIT
MAX797评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max796的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览