MAX77179

宽带LTE/WCDMA PA电源管理IC,1.75mm x 1.4mm、0.4mm间距WLP封装

用于3G/4G RF功放平均功率跟踪的高效、小尺寸解决方案

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 满足3G/4G定时和RF频谱模板的要求
    • 输出电压从0.5V跳变到3.4V时,建立时间为20µs (典型值)
    • 从使能到达到输出稳压设置95%,建立时间为30µs (典型值)
  • 逻辑输入控制四种可选择的输出电压(MAX77178)
  • 模拟控制输出电压设置:0.5V至VIN (MAX77179)
  • 1A峰值输出电流
  • ±3%输出电压精度
  • 允许使用小尺寸(1210) 0.47µH电感
  • 100%占空比
  • 简单的开/关逻辑控制
  • 关断模式下,电源电流 < 1µA
  • 2.5V至5.5V供电范围
  • 过流、过热保护
MAX77179
宽带LTE/WCDMA PA电源管理IC,1.75mm x 1.4mm、0.4mm间距WLP封装
MAX77178, MAX77179: Typical Operating Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max77179的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览