MAX767T

5V至3.3V输出、同步整流、降压型电源控制器

±2.5%高精度电源,用于单、双Pentium®处理器系统

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • >90% Efficiency
  • 700µA Quiescent Supply Current
  • 120µA Standby Supply Current
  • 4.5V-to-5.5V Input Range
  • Low-Cost Application Circuit
  • All N-Channel Switches
  • Small External Components
  • Tiny Shrink-Small-Outline Package (SSOP)
  • Predesigned Applications:
    • Standard 5V to 3.3V DC-DC Converters up to 10A
    • High-Accuracy Pentium P54C VR-Spec Supply
  • Fixed Output Voltages Available:
    • 3.3V (Standard)
    • 3.45V (High-Speed Pentium™)
    • 3.6V (PowerPC™)
MAX767T
5V至3.3V输出、同步整流、降压型电源控制器
MAX767、MAX767R、MAX767S、MAX767T:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX767EVKIT

MAX767评估板

特性和优点

  • 3.3V固定输出电压±4%
  • 输出电流高达1.5A和5A
  • 待机电源电流:120µA
  • 静态电源电流:700µA
  • 300kHz开关频率
  • 效率超过90%
  • 20引脚紧缩小型封装
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX767评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的印刷电路板,用于Maxim的同步降压电源控制器。该评估套件通过5V输入源提供严格调节的3.3V输出电压,包含两个独立、完整的电路,转换效率超过90%。第一个全表面贴装电路可驱动高达1.5A的负载,第二个电路可驱动高达5A的负载。

 

应用

  • 音频系统
  • 无线电话
  • 电子规划器
  • 手持式仪器仪表(PDA、掌上型电脑)
  • 调制解调器
  • 掌上型电脑
  • PCMCIA卡
  • PCS电话

MAX767EVKIT
MAX767评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX767T的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览