MAX762

12V/15V或可调、高效率、低IQ、升压型DC-DC转换器

集成1A功率MOSFET,减少元件数并节省空间,适用于闪存及PCMCIA供电

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • High Efficiency for a Wide Range of Load Currents
  • 12V/150mA Flash Memory Programming Supply
  • 110µA Max Supply Current
  • 5µA Max Shutdown Supply Current
  • 2V to 16.5V Input Voltage Range
  • 12V (MAX761), 15V (MAX762) or Adjustable Output
  • Current-Limited PFM Control Scheme
  • 300kHz Switching Frequency
  • Internal, 1A, N-Channel Power FET
  • LBI/LBO Low-Battery Comparator
MAX762
12V/15V或可调、高效率、低IQ、升压型DC-DC转换器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX761 12V/15V或可调、高效率、低IQ、升压型DC-DC转换器
内部电源开关升压稳压器 2
MAX756 量产 3.3V/5V/可调输出、升压型DC-DC转换器
MAX856 量产 3.3V/5V或可调输出升压DC-DC转换器
外部电源开关升压控制器 1
MAX1771 量产 12V或可调、高效率、低IQ、升压型DC-DC控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX762的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览