MAX7462
单通道视频重建滤波器和缓冲器
Viewing:
产品详情
MAX7462/MAX7463是单通道、标准清晰度、集成视频重建滤波器和缓冲器,该器件是抗混叠和数模转换器平滑滤波以及从数字数据(例如,电缆/卫星/地面机顶盒和DVR)中重建模拟视频信号的理想选择。
MAX7462含有禁止功能,将输出置于高阻态,实现多个输出信号的复用。它还具有外部增益控制,将输出缓冲增益设置为+6dB或者+9.5dB。与标准1VP-P信号相比,更高的增益设置支持更低的DAC输出信号。MAX7463输出缓冲具有+6dB固定增益。
MAX7462/MAX7463由+5V单电源供电,平坦通带达5MHz,27MHz频点具有-43dB (典型值)抑制。这些器件可驱动两个标准的150Ω AC耦合或DC耦合视频负载。对于直流耦合输出,MAX7462/MAX7463输出黑电平小于1V。
MAX7462采用8引脚µMAX®封装或8引脚SO封装。MAX7463采用8引脚SO封装。所有器件工作在0°C至+85°C温度范围内。
应用
- 电缆/卫星/地面机顶盒
- DVR
- 硬盘记录仪
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7462的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论