MAX7451

视频信号调理器,带有AGC和后肩钳位

业内首款视频信号调理器,带有AGC,后肩钳位至GND

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 后沿钳位到GND (MAX7450/MAX7451)
  • 可调节的后沿钳位(MAX7452)
  • 自动增益控制(±6dB范围)将信号规一化到标准的视频电平上
  • 带有LOS输出的输入故障检测
  • 60dB固有50Hz/60Hz输入抑制
  • 单电源供电:MAX7452 (+5V)
  • 带外噪声滤波器
  • 输出缓冲器以0dB或+6dB增益驱动标准的150Ω视频负载
  • 双电源工作
    • MAX7450 (±5V)
    • MAX7451 (±3.3V)
  • 微小的8引脚SO封装
MAX7451
视频信号调理器,带有AGC和后肩钳位
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7451的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览