MAX7448

4通道RGB视频滤波器,带有异步CVBS输入

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • RGB以及CVBS视频信号提供4通道滤波器和缓冲器
  • 滤波器响应非常适合NTSC、PAL以及隔行扫描SDTV视频信号
  • 27MHz处具有43dB (典型值)的阻带衰减
  • ±0.75dB (最大值)通带纹波,通带可达5MHz
  • 线缆上的消隐电压<1V
  • 每通道可驱动两个150Ω视频负载
  • +5V单电源电压
  • 小尺寸14引脚TSSOP封装
MAX7448
4通道RGB视频滤波器,带有异步CVBS输入
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max7448的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览