MAX7446
4通道视频滤波器,用于RGB和CVBS视频
Viewing:
产品详情
- 适用于RGB与CVBS信号的4通道滤波器和缓冲器
- 滤波器响应尤其适合于NTSC、PAL和隔行的SDTV视频信号
- 43dB (典型)带外衰减(27MHz)
- 5MHz通带内波动为±0.75dB (最大值)
- 电缆上的消隐电压< 1V
- 每个通道驱动两路150Ω视频负载
- +5V单电源电压
- 小型14引脚TSSOP封装
MAX7446为4通道、缓冲视频重建滤波器,尤其适合于抗混跌和平滑DAC的视频应用,或那些从数字数据流(例如,电缆/卫星/地面广播机顶盒、DVD播放器、硬盘记录仪(HDR)和个人录像机(PVR))中重建模拟视频的应用。此器件工作于+5V单电源,具有平坦的5MHz通频带,以及43dB的带外衰减(27MHz)。该特性尤其适合于NTSC、PAL和标准清晰度的数字电视(SDTV)视频系统等应用。每路输出可驱动两路标准的150Ω视频负载。
MAX7446处理CVBS和RGB视频信号。视频输出缓冲器具有固定的+6dB增益。CVBS视频通道具有高频提升电路,可提升+1.2dB增益的图象锐化,且不会降低带外指标。输出视频驱动器可由外部引脚禁止。
MAX7446采用裸露焊盘的14引脚TSSOP封装,满足-40°C至+85°C的扩展工业级温度范围。
应用
- 台式视频编辑器
- 数字VCR
- DVD播放器
- 游戏控制台
- 机顶盒/HDR
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max7446的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论