MAX7445
4通道视频重建滤波器
4通道视频重建滤波器,适用于欧洲SCART机顶盒
Viewing:
产品详情
- 为CVBS、RGB或Y/C视频信号提供4通道滤波器与缓冲器
- 滤波器响应适用于NTSC、PAL以及隔行扫描的SDTV视频信号
- 27MHz频点阻带衰减为43dB (典型值)
- 5MHz通带内波动为±0.75dB (最大值)
- 电缆上的消隐电压< 1V
- 每通道可驱动两个150Ω视频负载
- +5V单电源电压
- 可选增益:+6dB、+9.5dB和+12dB
- 小型14引脚TSSOP封装
MAX7445是4通道、缓冲视频重建滤波器,适用于抗混叠与DAC平滑滤波的视频应用,或由数字数据流重建模拟视频信号的应用(例如电缆/卫星/地面广播机顶盒、DVD播放器、硬盘记录仪(HDR)以及个人视频录像机(PVR))。MAX7445采用+5V单电源供电,平坦通带大于5MHz,27MHz频点具有43dB阻带衰减。非常适合NTSC、PAL以及标准清晰度数字电视(SDTV)视频系统。每路输出可以驱动两个标准的150Ω视频负载。
MAX7445有三种工作模式。模式1处理CVBS和RGB视频信号;模式2处理CVBS、Y和C信号以及第二路异步CVBS视频信号;模式3处理RGB和CVBS (异步)视频信号。通过一个外部引脚可以将视频缓冲器增益调节至+6dB、+9.5dB或+12dB,以符合< 1V的视频编码DAC输出信号的要求。高频放大电路在不降低阻带衰减的同时提供+1.2dB增益锐化图像。输出视频驱动器可以通过外部引脚控制禁用。
MAX7445采用焊盘裸露的14引脚TSSOP封装,工作在-40°C至+85°C的扩展级温度范围。
应用
- 台式视频编辑器
- 数字VCR
- DVD播放器
- 游戏控制台
- 机顶盒/HDR
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max7445的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论