MAX7443

三通道视频重建滤波器及缓冲器,用于复合视频及Y/C输出

低成本、三通道视频重建滤波器和缓冲器,用于S视频和CVBS视频信号处理

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 适用于CVBS和Y/C (S视频)的三通道滤波器和缓冲器
  • 滤波器响应特别适合于NTSC、PAL和隔行SDTV信号
  • 27MHz下阻带抑制为41dB (典型值)
  • 通带响应-0.3dB (典型值)
  • 低消隐电平电压允许直流耦合输出
  • 每通道可驱动两个150Ω视频负载
  • +5V单电源供电
  • 细小的8引脚薄型QFN或8引脚SO封装
MAX7443
三通道视频重建滤波器及缓冲器,用于复合视频及Y/C输出
MAX7443、MAX7444:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max7443的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览