MAX7439

三通道视频重建滤波器,后肩钳位至地

3通道视频重建滤波器,输出端无需大尺寸交流耦合电容

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 输出视频信号后肩钳位至地电位
  • 省去输入/输出交流耦合电容
  • 0.1%线时间失真
  • 阻带:27MHz处衰减55dB
  • 通带:5MHz内平坦度±0.8dB
  • 微分增益 = 0.05%,微分相位 = 0.05度
  • 输入信号丢失时输出钳位至地
  • 每路输出可驱动两路150Ω视频负载
  • 最大2dB的高频提升控制
  • 特别适合于NTSC、PAL与SDTV的CVBS、Y/C (S视频)和RGB (Y,Pb,Pr)输出
  • 滤波器旁路模式
  • 小巧的20引脚5mm x 5mm薄型QFN封装
MAX7439
三通道视频重建滤波器,后肩钳位至地
MAX7438、MAX7439:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX7432 标准清晰度、视频重建滤波器及缓冲器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max7439的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览