MAX71315
ZON M3单相电表SOC
一流的计量与定制外设让这款电表IC与众不同
Viewing:
产品详情
- 四路独立的计量通道
- 5000:1电流范围内,精度高达0.1%,集成计量ADC
- 两个远端ADC接口
- 支持电流变压器、罗氏线圈及分流电阻
- CE提供四路脉冲输出
- 用于计量的数字温度补偿
- 45Hz至65Hz电网频率范围,采用相同校准
- 相位补偿(±10°)
- 256kB闪存、12kB SRAM (MAX71315)
- 128kB闪存、12kB SRAM (MAX71314)
- 单周期32 x 32 + 64乘法器-累加器单元
- 低功耗5ksps ADC,用于环境监测
- 带温度补偿的RTC
- 片上数字温度传感器
- LCD控制器,支持多达8个共用平面
- 两路PWM继电器控制通道,带可编程频率、占空比和缓变时间
- 两路触摸开关输入
- 3.3V供电,10MHz时钟工作模式下的典型功耗为12.5mA
- 1.75µA休眠耗流
- SPI (主和从)、主机I2C、4 x UART
- 两个智能卡端口
- 38kHz IR编码器/解码器
- 高达10 MIPS (10MHz时)
- 100引脚、LQFP封装
MAX71314/MAX71315集成双32位处理器,用于高性能三相表计,带有256kB闪存(MAX71315)或128kB闪存(MAX71314)、12kB RAM,以及单周期32 x 32 + 64乘法器。用户处理器(MPU)为32位MAXQ®30核。电表计算引擎(CE)为32位处理器,根据电压和电流采样值计算计量参数。
MAXQ® USB-JTAG/1-Wire®适配器可用于连接MAXQ微控制器上的JTAG或1-Wire接口,用于计算机开发和调试。
应用
- 电能测量
- 住宅用电表
参考资料
可靠性数据 1
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max71315的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论