MAX7129
低噪声、4 1/2位、单片ADC,带有复用的LCD驱动器
Viewing:
产品详情
- ±19,999计算分辨率
- 最大10pA的输入偏置电流(MAX7129)
- 3µV峰值噪声(ICL7129A)
- 片上复用LCD显示驱动器,4.5位、4位小数点、3位报警器
- 持续监视器
- 低电池电压检测器和指示器
- 超量程/欠量程输出
- 精确的10:1范围选择
- 10µV分辨率
- 大大提高ESD保护性能
- 单片、低功耗CMOS保护
- 无需外部电容补偿
MAX ICL7129A/MAX7129是一款高精度单片4.5位数字A/D转换器,可直接驱动复用液晶显示。ICL7129A/MAX7129采用新型“逐次积分”技术,在2.00000V和200.00mV范围内均具有±20,000计算分辨率。该器件具有高阻差分输入、优异的差分非线性、真比例配置以及自动极性控制。基准电压是实现精确DVM/DPM所需的唯一一个外部有源元件。超量程和欠量程输出以及10:1量程转化输入可实现系统量程的自动调节设计。ICL7129A/MAX7129检测电池低电压状态并发出指示,同时还可实现连续检测,提供可视指示输出以及可产生音频信号的逻辑电平输出。
MAX7129具有0.0005%的满量程精度、10µV的分辨率、0.5µV/°C、最大10pA的输入偏置以及小于1位的翻转误差。Maxim将ICL7129A的噪声降至低于3µV—大大低于MAX7129。
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max7129的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论