MAX688

高精度、低压差线性稳压器

低噪声、低压差、1A线性稳压器,具有低于2mV的电源电压瞬变

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • Fixed Outputs
    • 3.3V (MAX687/MAX688)
    • 3.0V (MAX689)
  • Directly Drives External PNP Transistor
  • 10mA Min Base-Current Drive for > 1A Output
  • Low Dropout Voltage:
    • 100mV Dropout at 650mA Output (FZT749)
    • 40mV Dropout at 200mA Output (FZT749)
    • 0.8V Dropout at 4A Output
  • Power-Fail Output Monitors the Output Voltage
  • Automatic, Latched Shutdown when Output Falls Out of Regulation (MAX687)
  • Precision Threshold Shutdown Control (MAX688/MAX689)
  • Low Supply Current:
    • 150µA Operating
    • < 1µA Shutdown
  • 2.7V to 11.0V Supply Range
  • 8-Pin DIP/SO/µMAX® Packages
  • < 2mV Line Transient with 3.4V to 3.6V Input
  • Output Accuracy < ±2%
MAX688
高精度、低压差线性稳压器
MAX687、MAX688、MAX689:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX688EVKIT-4A
MAX688、MAX689评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max688的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览