MAX6873

过期

EEPROM可编程、六/四路电源排序器/监控电路,提供电荷泵输出

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 六路(MAX6872)或四路(MAX6873)可编程输入电压检测器
    • 一个高电压输入(+1.25V至+7.625V或+2.5V至+13.2V门限)
    • 一个双极性电压输入(±1.25V至±7.625V或±2.5V至±15.25V门限)
    • 四路(MAX6872)或两路(MAX6873)正电压输入(+0.5V至+3.05V或+1V至+5.5V门限)
  • 四个通用逻辑输入
  • 两个可编程看门狗定时器
  • 八路(MAX6872)或五路(MAX6873)可编程输出
    • 高有效、低有效、开漏极、弱上拉、推挽和电荷泵
    • 定时延迟从25µs至1600ms
  • 状态控制与手动复位控制
  • 4kb内部用户EEPROM
    • 耐久性:100,000次擦/写
    • 数据保持:10年
  • 兼容I²C/SMBus的串行编程/通信接口
  • ±1%的门限精度
MAX6873
EEPROM可编程、六/四路电源排序器/监控电路,提供电荷泵输出
MAX6872、MAX6873:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 3
MAX6871 EEPROM可编程、六/四路电源排序器/监控电路,带有ADC
MAX6874 EEPROM可编程、六/四路电源排序器/监控电路
MAX6875 EEPROM可编程、六/四路电源排序器/监控电路
模拟时序控制器 2
MAX6819 量产 SOT23封装、电源排序器
MAX6391 量产 双电压微处理器监控电路,带有顺序复位输出
数字时序控制器 1
MAX6870 量产 EEPROM可编程、六/四路电源排序器/监控电路,带有ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6873的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览