MAX6833
超低电压、SC70封装电压检测器及微处理器复位电路
产品详情
- 工厂预置复位门限,用于1.2V至1.8V标称电源
- 低功耗:7.5µA (典型值)
- 节省空间的3引脚或4引脚SC70封装
- 工作温度范围内保证±2.5%的复位门限精度
- 5种不同的超时周期:70µs (电压监视器)、1.5ms、30ms、210ms和1.68s
- 3种复位输出配置
- 推挽式/RESET
- 推挽式RESET
- 漏极开路/RESET
- 保证复位输出有效至VCC =
- 0.55V—低电平有效
- 0.75V—高电平有效
- 可调门限RESET输入选项
- 手动复位输入
- 不受VCC负向瞬变的影响
- 引脚兼容于MAX803/MAX809/MAX810、MAX6711/MAX6712/MAX6713和MAX6381–MAX6390系列
MAX6832–MAX6840是微处理器(µP)监控电路,用于监视µP和数字系统中的低电压电源。用于+1.2V至+1.8V供电电路时无需任何外部元件和调节,可提供出色的电路可靠性和低廉的成本。
当VCC电源电压跌至门限以下或手工复位(/MR)被触发时,这些器件将触发复位。在VCC重新上升到复位门限以上或手动复位被清除之后,复位信号将在一个固定的延迟内继续保持有效。器件有5种不同的超时周期:70µs (电压监视器)、1.5ms、30ms、210ms和1.68s。不同复位门限适用于不同的电源电压。
MAX6832/MAX6835/MAX6838具有推挽式、低电平有效复位输出(/RESET);MAX6833/MAX6836/MAX6839具有推挽式、高电平有效复位输出(RESET);MAX6834/MAX6837/MAX6840具有漏极开路、低电平有效复位输出(/RESET)。漏极开路、低电平有效的复位输出需使用上拉电阻连接至一个高于VCC的电压。
MAX6835/MAX6836/MAX6837具有去抖动手动复位输入(/MR),而MAX6838/MAX6839/MAX6840提供RESET-IN输入,允许用户对复位门限进行外部调整。复位比较器设计不受VCC快速瞬变的影响。
7.5µA低电源电流使MAX6832–MAX6840非常适合便携式设备。这些器件采用3引脚或4引脚SC70封装。
应用
- 计算机:台式机、工作站和服务器
- 控制器
- 精确的µP与µC电源监控
- 智能仪表
- 便携式电池供电设备
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6833的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论