MAX6735A
单/双/三电压微处理器监控电路,带有独立的看门狗输出
单/双/三电压µP监控电路,具有独立的看门狗输出,可监视低至0.63V的电压
产品详情
- VCC1 (主电源)复位门限:+1.575V至+4.63V
- VCC2 (副电源)复位门限:+0.79V至+3.08V
- 可调RSTIN门限可监视低于+0.63V的电压(仅MAX6734A/MAX6735A)
- 6种复位超时选项
- 具有独立输出的看门狗定时器
- 35s (最小值)看门狗初始启动时间
- 1.12s (最小值)看门狗正常超时时间
- 手动复位输入(MAX6730A/MAX6731A/MAX6734A/MAX6735A)
- VCC1或VCC2低至+0.8V时可保证复位输出正常
- 推挽型/RESET或漏极开路/RESET输出
- 不受VCC短时瞬变影响
- +3.6V供电时电源电流低至14µA (典型值)
- 小尺寸6引脚和8引脚SOT23封装
MAX6730A–MAX6735A系列单/双/三电压微处理器(µP)监控器具有看门狗定时器和手动复位功能。MAX6730A–MAX6735A可提供由工厂预设的复位门限,监测电压为+0.9V至+5V;还提供一路可调复位输入,可监测低至+0.63V的电压。与离散IC或分立元件相比,这些特性的集成可显著提高系统的稳定性和精度。
在所有被监视的电压超过其各的自门限后,触发低电平有效的复位输出,并保持至复位超时时间结束。多种工厂预设的复位门限组合可以减少所需的外部元件数。MAX6730A/MAX6731A监视单个固定电压,MAX6732A/MAX6733A监视两个固定电压,MAX6734A/MAX6735A则监视两个固定电压和一个可调电压。所有器件都可提供6种最小复位超时时间,范围为1.1ms至1120ms。
MAX6730A–MAX6735A提供具有独立输出的看门狗定时器。在代码执行错误时,看门狗定时器可以防止系统闭锁。在上电期间,复位触发后看门狗延时54s启动,以便使系统完成上电初始化。在系统初始化完成后,看门狗处于正常模式,并具有1.68s的延时。MAX6730A/MAX6732A/MAX6734A可提供一个低电平有效、漏极开路的看门狗输出。而MAX6731A/MAX6733A/MAX6735A则提供一个低电平有效、推挽型看门狗输出。
其他特性包括手动复位输入(MAX6730A/MAX6731A/MAX6734A/MAX6735A)和推挽型复位输出(MAX6731A/MAX6733A/MAX6735A)或者漏极开路复位输出(MAX6730A/MAX6732A/MAX6734A)等。MAX6730A–MAX6733A可提供薄型6引脚SOT23封装。MAX6734A/MAX6735A可提供8引脚、节省空间的SOT23封装。所有器件都可工作在扩展的-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 计算机/服务器
- 工业设备
- 多电压系统
- 便携式电池供电设备
- 打印机/传真机
- 机顶盒
- 电信/网络设备
参考资料
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6735A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论