MAX66960
-80°C温度数据记录器,带有外部热敏电阻探头
业内领先的温度数据记录器,用于干冰冷链物流配送应用
Viewing:
产品详情
- 对储存温度特性进行高质量评估
- 16位温度测量值,可存储65,536个带时标的测量值
- 以短间隔监测和记录长时间运输过程,非常灵活
- 高度可配置选项,保证数据记录及安全
- 优化记录器在特殊运输条件下的工作
- 保护设置和数据,防止非法更改
- 方便地启动/停止记录任务
- 用于控制和状态的按钮和LED
- 记录器和电池状态视觉指示
MAX66960温度数据记录器,理想用于监测和记录冷冻剂为干冰时的容器环境温度。器件包括经过工厂校准的高精度记录模块、基于热敏电阻永久接触的温度探头。应用中,温度探头插入至容器的干冰冷冻区域,记录器模块置于容器位置,与干冰形成的-78.5°C极温相隔离。随附的USB电缆和连接器提供PC连接,用于设置记录任务以及下载任务数据。
应用
- 干冰冷藏冷链认证
- 温度敏感产品的运输监测
- 温度偏移的带时标记录
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX66960的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论