MAX6639F

2通道温度监测器,提供双路、自动PWM风扇速度控制器

高频、双路温度传感器和风扇控制器,地址可选,闭环工作模式

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 两个热敏二极管输入
  • 高达25kHz的PWM输出频率
  • 三个可选择的SMBus地址
  • 本地温度检测
  • 1°C远程测量温度精度
  • 两个PWM输出用于风扇驱动(开漏,可上拉至+13.5V)
  • 可编程风扇控制
  • 自动风扇旋转确保风扇启动
  • 受控的转速变化确保平稳的风扇转速调节
  • ±3%风扇转速测量精度
  • 温度检测始于POR,具有系统失效保护
  • /OT和/THERM输出用于禁止或关断控制
  • 测量温度高达+150°C
  • MAX6639F针对n = 1.021进行优化,实现Penryn兼容
MAX6639F
2通道温度监测器,提供双路、自动PWM风扇速度控制器
MAX6639:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX6639EVKIT

MAX6639和MAX6639F评估板

特性和优点

  • 两路温度二极管输入
  • 本地温度传感器
  • 可编程温度报警
  • 两路PWM输出用于风扇驱动
  • 最高25kHz PWM输出频率
  • 可编程风扇控制特性
  • 3线和4线风扇配置
  • 板载微控制器产生SMBus™ /I²C命令
  • USB-PC连接(带有电缆)
  • Windows 2000/XP和Windows Vista (32位)兼容软件
  • 便于使用的、菜单驱动软件
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX6639评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX6639双通道温度传感器/风扇控制器。MAX6639监测自身的管芯温度和一个外部二极管连接的晶体管结温或两个外部二极管连接的晶体管结温。该器件将温度转换成8位或11位2线串行数据,可以通过2线串行总线进行访问。

MAX6639评估板上焊接有两个外部二极管连接的晶体管(2N3906),可以将其旁路并将板子通过线对连接至靠近系统的远端二极管。

温度数据还被内部双通道PWM风扇速度控制器用于调节最多两路冷却风扇的速度。速度控制通过来自风扇的转速计反馈实现。

评估板还包括Windows® 2000/XP和Windows Vista®兼容软件,为演示MAX6639功能提供简捷的用户界面。程序采用菜单驱动,提供了带完整控制按钮的图形用户界面(GUI)。评估板出厂时安装了MAX6639AEE+。请与工厂联系申请引脚兼容的MAX6639FAEE+和MAX6640AEE+免费样品。

MAX6639评估板还可用于评估MAX6640,MAX6640不推荐于用于新的设计。

应用

  • 台式计算机
  • 网络设备
  • 笔记本电脑
  • 投影仪
  • 服务器

MAX6639EVKIT
MAX6639和MAX6639F评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max6639f的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览