MAX66301
推荐用于新设计带SHA-3和RFID阅读器的DeepCover安全认证器
结合了用于13.56MHz非接触式通信的集成RFID读取器和SHA-3安全认证器协处理器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 安全的非接触式主机认证器
- 符合ISO/IEC 15693和14443 A类标准
- 通过SHA-3引擎运行基于对称密钥的双向安全身份验证
- 四页32字节用户内存
- 四个主机密钥,提供多个可编程保护选项
- SRAM中含有76字节暂存区
- 真正硬件随机数发生器
- 唯一的64位序列号
- 灵活的设计支持多样化应用
- UART和SPI接口端口
- 可通过输入引脚选择关断模式(低待机功耗)
- 天线短路保护
- 兼容3.3V或5V电源电压
- ±2kV HBM ESD保护
- 天线短路保护可增强系统耐用性
- 可扩展的13.56MHz模拟前端支持多种天线配置
- 采用开关键控(OOK)调制格式的单天线或双天线驱动器
- 用户可选ASK上行链路调制指数可调范围为7%至30%
- 高电平输出RF功率高达200mW
- 多个接收器输入确保高通信可靠性
- 内置接收器低通滤波器截止频率可选范围为400kHz至1MHz
- 可选内置接收器高通滤波器截止频率:100kHz、200kHz、300kHz
- 接收增益可选范围为0dB至40dB
- 多副载波接收兼容性
- (212kHz和424kHz)
DeepCover®嵌入式安全解决方案将敏感数据隐藏在多层先进的物理安全保护之下,从而提供尽可能安全的密钥存储。
MAX66301 DeepCover安全认证器结合了用于13.56MHz非接触式通信的高度集成RFID读取器和SHA-3安全认证器协处理器。RFID IC读取器符合ISO 14443 A类和ISO 15693双标准。该认证器协处理器的引擎基于FIPS 202标准,与MAX66250应答机等外设配对使用时,支持安全的质询和响应验证。嵌入式主机处理器可以使用其UART或SPI接口轻松连接MAX66301。
应用
- 安全访问控制
- 资产跟踪读取器
- 耗材认证
- 打印机中的读取器(墨盒)
- 血糖仪/血糖监测仪
- 手持式读取器模块
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 3
视频 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX66301ETN+ | 56-LFCSP-8X8X0.75 | ||
MAX66301ETN+T | 56-LFCSP-8X8X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
软件开发 1
DeepCover® Security Lab
打开工具
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX66301的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论