MAX6612MXK
高输出变化率、低功耗、模拟温度传感器,SC70封装
Viewing:
产品详情
MAX6612是一款低功耗、精密的模拟输出温度传感器,采用小巧的5引脚SC70封装。输出电压对温度的灵敏度高达19.53mV/°C。这一灵敏度可提供出色的抗噪声性能。通过选择电压/温度斜率可使MAX6612在驱动2.5V或5V基准的ADC输入时提供便利的位加权。
MAX6612提供正比于温度的模拟电压输出,精度在+25°C时为±1.2°C (最大值)、TA = 0°C至+70°C时为±3.0°C (最大值)、TA = -10°C至+125°C时为±5.5°C (最大值)。当温度高达+150°C时,MAX6612仍可进行有效测量。由于器件本身的电流消耗很低,可忽略其自加热效应。
与许多模拟温度传感器不同,MAX6612在较大的容性负载下仍保持稳定。在任何高于或等于1000pF的容性负载下均可获得稳定工作,为板级设计中提供了很大的灵活性。
MAX6612的工作温度范围随电源电压而改变,高电源电压可以允许较更宽的温度范围。电源电压为3.3V或更高时,MAX6612可工作在-10°C至+125°C的温度范围内。电源电压为2.4V时,MAX6612的工作温度范围为-10°C至+70°C。
应用
- 电池组
- GPS装置
- 家用产品
- 工业设备
- 医疗仪器
- 便携式设备
- 无线基站
参考资料
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6612MXK的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论