MAX6061A
量产精密、微功耗、低压差、高输出电流、SOT23基准电压源
- 产品模型
- 2
产品详情
- 超小型3引脚SOT23封装
- 初始精度:±0.2%(最大值)
- 温度系数:20ppm/°C(最大值)
- 5mA源电流
- 2mA吸电流
- 无需输出电容
- CLOAD = 0至1µF可稳定运行
- 静态电源电流:90µA(典型值)
- 在1mA负载电流下,压差为200mV(最大值)
- 输出电压选项:1.25V、1.8V、2.048V、2.5V、3V、4.096V、4.5V、5V
- 13µVp-p噪声(0.1Hz至10Hz,MAX6061)
MAX6061-MAX6068均为精密、低压差、微功耗基准电压源。这些三端子器件的工作输入电压范围为(VOUT + 50mV典型值)至12.6V,提供的输出电压选项包括1.25V、1.8V、2.048V、2.5V、3V、4.096V、4.5V、和5V。这些器件具有专有的曲率校正电路和激光微调薄膜电阻,可实现20ppm/°C(最大值)的超低温度系数和±0.2%(最大值)的初始精度。规格适用于扩展级温度范围(-40°C至+85°C)。
MAX6061–MAX6068的电源电流消耗仅为90µA,并可向负载提供5mA的拉电流或2mA的灌电流。与消耗过多电源电流且需要外部电阻的传统分流模式(两端子)基准电压源不同,这些器件提供的电源电流几乎与电源电压无关(8µA/V变化),并且不需要外部电阻。此外,这些内部补偿器件不需要外部补偿电容,并且在高达1µF的负载电容下保持稳定。由于不需要外部补偿电容,可在空间受限的应用中节省宝贵的电路板面积。这些器件具有低压差和独立于电源的超低电源电流,因此非常适合电池供电的高性能低压系统。
MAX6061–MAX6068采用3引脚SOT23封装。
应用
- 模数转换器
- 手机
- 笔记本电脑
- PDA、GPS、DMM
- 便携式电池供电系统
- 3V/5V精密系统
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6061AEUR+ | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX6061AEUR+T | 3-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX6061AEUR+ | 量产 | |
MAX6061AEUR+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6061A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论