MAX6045B
高精度、低功耗、低压差、SOT23-3封装、电压基准
Viewing:
产品详情
- 0.2% (max) Initial Accuracy
- 15ppm/°C (max) Temperature Coefficient
- 35µA (max) Quiescent Supply Current
- 0.8µA/V Supply Current Variation with VIN
- ±500µA Output Source and Sink Current
- 100mV Dropout at 500µA Load Current
- 0.12µV/µA Load Regulation
- 8µV/V Line Regulation
- Stable with CLOAD = 0 to 2.2nF
应用
- 电池供电设备
- 数据采集系统
- null
- 硬盘驱动器
- 工业与过程控制系统
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6045B的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论