MAX6045A
量产高精度、低功耗、低压差、SOT23-3封装、电压基准
- 产品模型
- 2
产品详情
- 初始精度:0.2%(最大值)
- 温度系数:15ppm/°C(最大值)
- 静态电源电流:35µA(最大值)
- 电源电流随VIN的变化为0.8µA/V
- 输出拉电流和灌电流:±500µA
- 在500µA负载电流下,压差为100mV
- 负载调节:0.12µV/µA
- 线路调节:8µV/V
- CLOAD = 0至2.2nF可稳定运行
MAX6012、MAX6021、MAX6025、MAX6030、MAX6041、MAX6045、MAX6050精密、低压差、微功耗基准电压源采用微型SOT23-3表面贴装封装。这些器件具有专有的曲率校正电路和激光微调薄膜电阻,可实现<15ppm/°C的低温度系数和优于0.2%的初始精度。这些器件在扩展级温度范围内符合规格。
这些串联模式基准电压源的静态电源电流消耗仅为27µA,并可向负载提供高达500µA的灌电流或拉电流。与消耗过多电源电流且需要外部电阻的传统分流模式(两端子)基准电压源不同,MAX6012系列器件提供的电源电流几乎与电源电压无关(随电源电压的变化仅为0.8µA/V),并且不需要外部电阻。此外,这些内部补偿器件不需要外部补偿电容,并且在高达2.2nF的负载电容下保持稳定。由于不需要外部补偿电容,可在空间受限的应用中节省宝贵的电路板面积。这些器件具有低压差和独立于电源的超低电源电流,因此非常适合电池供电的低压系统。
应用
- 电池供电设备
- 数据采集系统
- 手持式设备
- 硬盘驱动器
- 工业和过程控制系统
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6045AEUR+ | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX6045AEUR+T | 3-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX6045AEUR+ | 量产 | |
MAX6045AEUR+T | 量产 | |
6月 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
MAX6045AEUR+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6045A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论