MAX5988A

IEEE 802.3af兼容的高效、Class 1/Class 2 PD方案,集成DC-DC转换器

高度集成的PD方案有效降低PoE应用的BOM成本

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 符合IEEE 802.3af标准
  • PoE Class 1/Class 2分级
  • 休眠和超低功耗模式
  • 智能化保持电源签名(MPS)
  • 简捷的墙上适配器接口
  • 高效、集成DC-DC转换器(内置开关)
  • 8.8V至60V宽压输入范围
  • 3.0V至14V可编程输出电压范围
  • 内部补偿
  • 215kHz开关频率
  • 频率折返模式提高轻载效率
  • 内置输出电压监测
  • 漏极开路、低电平有效复位/RESET输出
  • 提供过载保护、输出短路保护、输出过压保护和高温保护
  • “打嗝”式限流
  • 反偏设计优化效率
  • 集成TVS二极管,可承受电缆放电冲击(CDE)
  • 内置LDO稳压器可提供高达100mA的负载电流
  • 固定3.3V或通过外部分压电阻调节输出电压(LDO)
  • 49mA (典型值)浪涌电流限制
  • 通过2kV、200m CAT-6电缆放电测试
MAX5988A
IEEE 802.3af兼容的高效、Class 1/Class 2 PD方案,集成DC-DC转换器
MAX5988A, MAX5988B: Functional Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX5988AEVKIT

MAX5988A评估板

特性和优点

  • IEEE 802.3af/at兼容PD接口电路
  • PoE Class 1/Class 2
  • -36V至-57V输入范围
  • 演示集成6.49W降压型DC-DC转换器
  • +5V @ 1.15A输出
  • 49mA (典型值)浪涌电流限值
  • 评估端跨和中跨以太网系统
  • 简化的墙上适配器接口
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX5988A评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的表贴电路板,具有以太网端口、网络用电设备(PD)接口控制器,适用于-57V电源系统。评估板使用MAX5988A IEEE® 802.3af/at兼容的网络PD接口控制器,器件采用20引脚TQFN封装,带裸焊盘。IC用于要求采用网口为PD供电的以太网供电(PoL)应用,例如IP电话、无线接入点和安全摄像机。

评估板由IEEE 802.3af/at兼容的电源设备(PSE)供电。关于PSE控制器的信息,请参考MAX5988A IC的数据资料。PSE通过非屏蔽双绞线以太网电缆提供要求的-36V至-57V直流电源,通过评估板的RJ45磁性插座输入。评估板具有一个1 x 1吉比特RJ45磁性插座和两个有源全波整流器(DM1、DM2),用于分离端跨或中跨以太网系统提供的直流电源。

评估板也可由墙上适配器电源供电。评估板提供支持墙上适配器电源输出的PCB焊盘。检测到墙上适配器电源时,其优先级高于PSE电源,使用墙上适配器为评估板供电。

评估板演示IC的完整功能,例如PD侦测签名、PD分级签名、浪涌电流控制、输入过压锁定(UVLO),以及集成DC-DC降压型转换器。集成降压型转换器工作在固定215kHz开关频率,配置为非隔离+5V DC输出,可提供1.5A电流。

警告评估板设计为使用高电压工作。评估板及连接的设备上会出现危险电压。为评估板及所连设备供电时,必须严格遵守与操作高压电器设备相应的安全规程。

严重故障或失效条件下,评估板的散热量可能非常大,可能会造成元件或元件碎片高速弹出。谨慎操作评估板,预防造成人员伤害。

应用

  • IEEE® 802.3af用电设备
  • IP电话
  • IP安全摄像机
  • WiMAX®基站
  • 无线接入点

MAX5988AEVKIT
MAX5988A评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5988A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览