MAX5974F

电流模式PWM控制器,用于低成本反激电源设计

IEEE 802.3af/at兼容的供电器件PWM控制器,用于高效非隔离DC-DC转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 峰值电流模式控制,同步反激PWM控制器
  • 同步MOSFET驱动输出
  • 内置1%误差放大器,无需并联稳压器和光耦
  • 100kHz至600kHz可编程、±8%开关频率,可同步至高达1.2MHz
  • 可编程频率抖动,支持低EMI、扩频工作
  • 可编程死区时间、PWM软启动、电流斜率补偿
  • 可编程前馈最大占空比钳位,最大限制为80%
  • 频率折返支持轻载下的高效工作
  • 内部自举UVLO带有较高滞回
  • 100µA (典型值)启动供电电流
  • 快速、逐周期峰值电流限制,35ns典型传输延时
  • 内部115ns电流检测边缘屏蔽
  • “打嗝式”输出短路保护
  • 内置18V齐纳管为电源输入端提供钳位保护
  • 3mm x 3mm、16引脚TQFN-EP无铅封装
MAX5974F
电流模式PWM控制器,用于低成本反激电源设计
MAX5974E/MAX5974F Block Diagram MAX5974E/MAX5974F Circuit Diagram MAX5974E/MAX5974F Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX5974EEVKIT

MAX5974E评估板

特性和优点

  • 符合IEEE 802.3af/at标准的PD接口电路
  • -39V至-57V启动输入电压范围
  • 效率高达91% (VIN = +48V)
  • 非隔离+3.3V电源,可输出1.8A电流
  • PD检测和可配置分级信号
  • 2级事件分级和墙上适配器检测输出
  • 180mA (最大值)浪涌电流抑制
  • -38.6V内部UVLO
  • 评估端点和中跨以太网系统
  • 简化墙上适配器接口
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX5974E评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴电路板,用于评估MAX5974E扩频、电流模式PWM控制器,该器件适用于以太网供电(PoE)中的用电设备(PD)。评估板采用紧凑的低成本设计,用于LAN供电(PoLAN),可直接从以太网端口获取直流电源为PD (如:IP电话、无线接点和安全摄像头等)供电。

评估板具有一个2级PD,安装了200kHz开关频率的反激式DC-DC转换IC。利用同步整流器,电路可获得高达91%的效率。表贴变压器为输出储存能量,输出电压配置为+3.3V,可提供1.8A的负载电流。

评估板包含符合IEEE® 802.3af/at标准的PD接口控制IC MAX5969B,提供PD侦测信号、PD分级信号、浪涌电流控制、欠压锁定(UVLO)以及PD开启后的限流。

评估板电路从IEEE 802.3af/at兼容供电设备(PSE)取电。PSE提供所需要的-39V至-57V直流电压,经过非屏蔽双绞线以太网电缆连接到评估板的RJ45 MagJack®。评估板具有1 x 1Gb RJ45 MagJack和两个全桥二极管,用于分离由端点或中跨以太网系统提供的直流电源。

评估板也可以由+39V至+57V墙上适配器供电(作用在WAD_IN和WAN_GND PCB焊盘)。当检测到墙上适配器电源时,将优先选择墙上适配器给评估板供电。

警告:评估板设计工作在高压环境。该评估板及其相连设备都存在危险的高压。用户为评估板或评估板连接电源上电时,须谨慎操作并严格遵守高压电气设备的安全操作规程。

在严重故障或失效条件下,评估板会产生非常大的功耗,可能导致元件或元件碎片高速飞溅。须谨慎操作该评估板,以避免可能的人身伤害。

应用

  • 大功率PD (高于802.3af/at标准要求)
  • IP电话
  • PoE IEEE® 802.3af/at用电设备
  • 安全监控摄像机
  • 无线接入点

MAX5974EEVKIT
MAX5974E评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max5974f的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览