MAX5952

大功率、四通道PSE控制器,用于以太网供电

符合IEEE 802.3at标准,能够在大功率以太网供电(PoE+)的PSE应用中提供高达45W的功率

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 符合IEEE 802.3af标准/pre-IEEE 802.3at兼容
  • 通过I²C接口随时读取端口电流
  • 每端口可提供高达45W的功率
  • 为早期设备提供大电容侦测
  • 引脚兼容于MAX5945和LTC4258/LTC4259A
  • 四路独立的功率开关控制器
  • PD侦测和分级
  • 侦测期间提供负载稳定性安全检测
  • 同时提供直流和交流负载断开检测
  • I²C兼容3线串行接口
  • 折返式限流以及占空比受控的电流限制
  • 漏极开路/INT输出
  • 可直接快速关断
MAX5952
大功率、四通道PSE控制器,用于以太网供电
MAX5952:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX5952AEVCMAXQU

MAX5952A评估板/评估系统

特性和优点

  • IEEE 802.3af和pre-802.3at兼容供电设备(PSE)电路
  • 大功率模式下每端口功率最高可设置为45W
  • 通过I²C接口读取端口电流
  • 输入电压
    • -32V至-60V,4A电流(-48V供电电路,750mA/端口)
  • 以太网端口
    • 4个RJ-45 10/100BASE-TX以太网输入端口
    • 4个RJ-45 10/100BASE-TX以太网供电输出端口
  • 可演示4路独立的电源切换控制器
  • 提供PD侦测和分级
  • 可配置DC/AC负载移除及断开监测
  • 可配置电流检测
  • 方便的电压和电流测试点
  • 4个输出端口LED状态指示器
  • 光隔离3线I²C兼容PC接口
  • 可重新配置为单机工作或采用外部微控制器(需要+3.3V 100mA电源)
  • Windows 95SE/98/2000兼容软件
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX5952A评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表面安装电路板,具有以太网4端口供电设备(PSE)电路,适用于-48V供电系统。MAX5952A兼容于IEEE 802.3af和pre-802.3at标准的PSE控制器采用36引脚SSOP封装。评估板上的4个n沟道功率MOSFET用于构成主供电设备电路。MAX5952A用于需要通过4个以太网端口提供直流电源的以太网供电(PoE)产品。评估板为I²C兼容的3线串口提供光耦隔离。隔离接口通过CMAXQUSB接口板连接至PC的USB口。评估板也可以很方便地与用户的微控制器连接,工作在隔离或非隔离模式。单机工作模式下,用户还必须提供独立的3.3V、100mA电源,用于评估板的数字逻辑电路和+3.3V光隔离3线接口供电。

MAX5952A评估板需要-32V至-60V供电电源(-48V电源),并能够为评估板提供4A或更大的电流,通过4个10/100BASE-TX以太网端口为受电设备(PD)供电。评估板具有PD侦测、分级、限流控制以及IEEE 802.3af、pre-802.3at兼容的其它PSE功能。

MAX5952A通过控制每个端口的功率MOSFET,并对每个端口检流电阻流过的电流进行检测,实现-48V直流电源到4个以太网端口的管理。电流送入每个以太网输出端口的10/100BASE-TX VoIP磁模块。MAX5952A评估板为4个以太网输出端口的每一路提供独立供电。

评估板可用于演示每个供电通道下MAX5952A的全部功能,例如可配置工作模式、大功率模式(每端口最高可设置为45W)、通过I²C接口获取端口的电流信息、PD侦测、PD分级、过流保护、折返式限流、欠压/过压保护以及交流开路监测等功能。所有这些功能都可以在评估板上配置,并提供额外的测试点用于电压侦测和电流测量。

评估软件与Windows® 98SE/2000/XP兼容,并具有友好的用户界面,用于演示MAX5952A的性能,另外,还允许访问每个寄存器位。程序采用菜单驱动,提供带有控制按钮的图形界面。程序还包括宏驱动,允许进行MAX5952A的系统级自动评估及测试。程序宏输出文件可自动保存。

应用

  • 中跨电源注入
  • 供电设备(PSE)
  • 交换机/路由器

MAX5952AEVKIT

MAX5952A评估板/评估系统

特性和优点

  • IEEE 802.3af和pre-802.3at兼容供电设备(PSE)电路
  • 大功率模式下每端口功率最高可设置为45W
  • 通过I²C接口读取端口电流
  • 输入电压
    • -32V至-60V,4A电流(-48V供电电路,750mA/端口)
  • 以太网端口
    • 4个RJ-45 10/100BASE-TX以太网输入端口
    • 4个RJ-45 10/100BASE-TX以太网供电输出端口
  • 可演示4路独立的电源切换控制器
  • 提供PD侦测和分级
  • 可配置DC/AC负载移除及断开监测
  • 可配置电流检测
  • 方便的电压和电流测试点
  • 4个输出端口LED状态指示器
  • 光隔离3线I²C兼容PC接口
  • 可重新配置为单机工作或采用外部微控制器(需要+3.3V 100mA电源)
  • Windows 95SE/98/2000兼容软件
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX5952A评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表面安装电路板,具有以太网4端口供电设备(PSE)电路,适用于-48V供电系统。MAX5952A兼容于IEEE 802.3af和pre-802.3at标准的PSE控制器采用36引脚SSOP封装。评估板上的4个n沟道功率MOSFET用于构成主供电设备电路。MAX5952A用于需要通过4个以太网端口提供直流电源的以太网供电(PoE)产品。评估板为I²C兼容的3线串口提供光耦隔离。隔离接口通过CMAXQUSB接口板连接至PC的USB口。评估板也可以很方便地与用户的微控制器连接,工作在隔离或非隔离模式。单机工作模式下,用户还必须提供独立的3.3V、100mA电源,用于评估板的数字逻辑电路和+3.3V光隔离3线接口供电。

MAX5952A评估板需要-32V至-60V供电电源(-48V电源),并能够为评估板提供4A或更大的电流,通过4个10/100BASE-TX以太网端口为受电设备(PD)供电。评估板具有PD侦测、分级、限流控制以及IEEE 802.3af、pre-802.3at兼容的其它PSE功能。

MAX5952A通过控制每个端口的功率MOSFET,并对每个端口检流电阻流过的电流进行检测,实现-48V直流电源到4个以太网端口的管理。电流送入每个以太网输出端口的10/100BASE-TX VoIP磁模块。MAX5952A评估板为4个以太网输出端口的每一路提供独立供电。

评估板可用于演示每个供电通道下MAX5952A的全部功能,例如可配置工作模式、大功率模式(每端口最高可设置为45W)、通过I²C接口获取端口的电流信息、PD侦测、PD分级、过流保护、折返式限流、欠压/过压保护以及交流开路监测等功能。所有这些功能都可以在评估板上配置,并提供额外的测试点用于电压侦测和电流测量。

评估软件与Windows® 98SE/2000/XP兼容,并具有友好的用户界面,用于演示MAX5952A的性能,另外,还允许访问每个寄存器位。程序采用菜单驱动,提供带有控制按钮的图形界面。程序还包括宏驱动,允许进行MAX5952A的系统级自动评估及测试。程序宏输出文件可自动保存。

应用

  • 中跨电源注入
  • 供电设备(PSE)
  • 交换机/路由器

MAX5952AEVCMAXQU
MAX5952A评估板/评估系统
MAX5952AEVKIT
MAX5952A评估板/评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5952的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览