MAX5937

-48V热插拔控制器,可避免VIN阶跃故障,无需RSENSE

热插拔控制器,可避免VIN阶跃故障,无需RSENSE,用于-10V至-80V电源

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • -10V至-80V工作电压
  • 无需RSENSE
  • 驱动大功率MOSFET
  • 热插拔期间可控制浪涌电流限制
  • 100mV、200mV、400mV门限和无断路器选项
  • 具有瞬变抑制的电路断路故障保护
  • 功率MOSFET开启之前提供负载短路检测(Load Probe)
  • ±2.4%的精确欠压锁定(UVLO)
  • 采用自动重试和闭锁故障管理
  • 低静态电流
MAX5937
-48V热插拔控制器,可避免VIN阶跃故障,无需RSENSE
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高压热插拔控制器 2
MAX5900 量产 -100V、SOT23/TDFN封装、Simple Swapper热插拔控制器
MAX5901 量产 -100V、SOT23/TDFN封装、Simple Swapper热插拔控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5937的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览