MAX5935
四路网络电源控制器,用于LAN供电
产品详情
- 符合IEEE 802.3af标准
- 在端点或中跨PSE应用中控制四个独立的-48V以太网端口
- VDIG宽数字电源输入,共模范围:VEE至(AGND + 7.7V)
- PD分级电流保护
- PD探测和分类
- 同时提供DC和AC负载断开检测
- I²C兼容3线串行接口
- 通过I²C接口进行编程和配置
- 折返式电流限制及占空比控制/可编程电流限制
- 带快速栅极下拉的短路保护
- 快速关断控制
- 可编程直接中断输出
- 看门狗模式允许硬件电路顺利实现状态过渡
MAX5935四路网络电源控制器设计用于IEEE 802.3af兼容的供电设备(PSE)的。器件提供受电设备(PD)探测、分级、限流以及直流和交流负载断开探测。MAX5935可用于终端PSE (LAN交换机/路由器)或中跨PSE (电源注入)系统。
MAX5935可独立工作,也可以由软件通过I²C兼容的接口进行控制。单独的输入和输出数据线(SDAIN和SDAOUT)允许使用光耦合器。MAX5935为从机器件,其四个地址输入可提供16个独立的MAX5935地址。独立的/INT输出和四个独立的关断输入(/SHD_)允许从出现错误到端口关断的快速响应。/RESET输入允许硬件复位器件。软件崩溃时,特殊的看门狗功能使硬件能够顺利实现状态过渡。顺序定时功能使MAX5935非常适合中跨系统。
MAX5935完全由软件配置和编程。分级过流检测使系统电源管理能够检测PD吸收的电流是否大于其分级所允许的电流。其它功能包括:输入欠压/过压锁定、过热保护、启动期间的输出电压摆率限制、电源就绪以及故障状态输出。MAX5935的可编程功能包括:栅极充电电流、限流门限、启动超时、过流超时、自动重启占空比、PD断开交流检测门限以及PD断开检测超时。
MAX5935采用36引脚SSOP封装,工作于扩展工业级(-40°C至+85°C)和商业级(0°C至+70°C)温度范围。
应用
- 中跨电源注入
- LAN供电/以太网供电
- 供电设备(PSE)
- 路由器/交换机
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5935的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论