MAX5914

过期

+48V、四路、热插拔控制器,用于LAN供电

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • +35V至+72V的宽输入电压范围
  • 符合IEEE 802.3AF规范
  • 四路独立的电源开关控制器
  • 开路检测器
  • 片上电荷泵驱动外部N沟道FET
  • 采用外部电阻检测电流
  • 回馈电流限制
  • +32V输入欠压锁定
  • 片内+12V、100mA继电器驱动器
  • MAX5914
    +48V、四路、热插拔控制器,用于LAN供电
    提问

    参考资料

    了解更多

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5914的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览