MAX5912

-48V、Simple Swapper热插拔开关

-48V热插拔开关,适用于IP电话和通过同一电缆传输数据、电源的数据终端设备

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • Provides Safe Hot Swap for -16V to -65V Power Supplies
  • 280mA Current Limit for MAX5911
  • 415mA Current Limit for MAX5912
  • Zero-Current Load Disconnect
  • Integrated Power FET
  • Status Output Reports Fault Condition
  • Internal Switch-Protection Circuitry
  • Built-In Thermal Shutdown
  • DGND Can Vary Up to ±5V with Respect to AGND
MAX5912
-48V、Simple Swapper热插拔开关
MAX5911、MAX5912:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX5911EVKIT

评估MAX5911

特性和优点

  • 为-16V至-65V电源提供安全热插拔
  • 280mA电流限制
  • 可调整欠压门限,默认值设置为-28V
  • 零电流检测
  • 使能输入/故障输出
  • 可调整输出电压爬升斜率
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX5911评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的表面贴电路板,用于演示完备的负电源热插拔方案MAX5911。该器件允许从现有背板或端口上插拔电路板,不会在负电源上产生毛刺。评估板采用-16V至-65V供电,并带有可调整欠压锁定(UVLO),默认值为-28V。在启动时,器件将背板电源与负载之间的电流调整到280mA,并提供四个故障参数的监视:UVLO、上电故障、零电流检测以及热关断。

应用

  • 桥路
  • 网络集线器、交换机和路由器
  • 路由器/交换机

MAX5911EVKIT
评估MAX5911

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5912的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览