MAX5881
不推荐用于新设计12位、4.3Gsps下行电缆直接RF合成DAC
RF-DAC为DOCSIS 3.0兼容的边沿QAM和CMTS提供完备的数字上变频
产品详情
- 4.3Gsps输出刷新速率
- 从50MHz至1000MHz直接进行RF合成
- 支持四路相邻QAM通道
- 业界领先的动态性能
- fOUT = 1000MHz (四路6MHz QAM通道,6MHz频偏)时,ACP = 67dBc
- fOUT = 1000MHz (四路6MHz QAM通道,12MHz频偏)时,ACP = 68dBc
- fOUT = 1000MHz (四路6MHz QAM通道,18MHz频偏)时,ACP = 69dBc
- 低功耗
- 925mW (fDAC = 2400Msps)
- 1160mW (fDAC = 3500Msps)
- 4:1复用LVDS输入
- 每路端口高达1075Mbps
- 双倍速率(DDR)模式
- 内部50Ω差分输出端接
- 输入寄存器扫描模式用于内部电路的连续检测
- 紧凑的11mm x 11mm、169 CSBGA无铅封装
- 可提供评估板(请定购MAX5881EVKIT)
产品状态:已发布并投入生产。
MAX5881为12位、4.3Gsps数/模转换器(DAC),针对多通道下行正交幅度调制(QAM)信号的直接RF合成进行优化,可理想用于电缆调制解调器终端系统(CMTS)以及边缘QAM (EQAM)设备。MAX5881提供出色的杂散、噪声和邻道功率(ACP)抑制指标,并能直接合成50MHz至1000MHz电缆下行频段的多通道信号,满足数据电缆服务接口规范(DOCSIS®)的要求。
MAX5881包括四个12位复用低压差分信号(LVDS)输入端口,每个端口以双倍数据速率(DDR)或四倍数据速率(QDR)模式工作在1075MHz。该器件接受1/2 DAC刷新速率的时钟,在时钟上升沿和下降沿均触发转换。输入数据速率为1/4 DAC刷新速率或1/2时钟速率。MAX5881可工作在高达2.15GHz的时钟速率,因此DAC刷新速率为4.3Gsps。MAX5881提供一路LVDS时钟输出,用于简化和FPGA或ASIC器件的接口。
MAX5881为电流输出DAC,具备自校准50Ω差分输出端接,保证最佳的动态范围。MAX5881工作于3.3V和1.8V电源,4.3Gsps下功耗1.3W。该器件工作于商业级温度范围(0°C至+70°C),采用11mm x 11mm、169引脚CSBGA无铅(RoHS兼容)封装。
应用
- 广播级视频调制器
- 电缆调制解调器终端系统(CMTS)
- 边缘QAM设备
- 视频点播(VOD)
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5881的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论