MAX5861
量产DOCSIS 3.1高密度SCQAM和OFDM下行电缆调制器
低功耗、完全集成、符码至RF解决方案:7mW/MHz,12mm X 18mm BGA封装
- 产品模型
- 1
产品详情
- 高密度下行电缆调制器
- 将32 x 6MHz SCQAM信道和DOCSIS 3.1 OFDM信道组合成多达六个192MHz模块
- 集成14位4.9152Gsps RF-DAC
- 高度灵活且可配置
- ITU-T J.83 Annex A、B和C SCQAM信道
- IFFT处理D3.1 OFDM信道
- LVDS或SSTL 1.2/1.5 DDR数据端口
- 一个10位SCQAM端口,具有160信道容量
- 两个9位OFDM端口,具有6个OFDM信道容量
- 信道带宽:
- 1MHz至8MHz (SCQAM)
- 24MHz/48MHz/96MHz/192MHz OFDM
- 192MHz IFFT旁路模式
- 192MHz模块内支持全SCQAM捷变
- 1218MHz输出带宽内支持模块捷变
- 其他特性有助于简化射频设计
- 可编程数字预失真
- 高输出功率:9dBm(连续波峰值)
- 低功耗、紧凑型解决方案
- 5.9W,带128个SCQAM + 2个OFDM信道
- 工作温度范围TA = -40°C 至 TJ = +110°C
- 12mm x 18mm、308引脚LFBGA
MAX5861是一款集成式高密度SCQAM和OFDM下行电缆调制器、数字上变频器(DUC)和RF数模转换器(RF-DAC)。MAX5861符合DOCSIS 3.1标准,针对融合电缆接入平台(CCAP)硬件进行了优化。MAX5861执行基带I/Q符号到RF上变频,以通过单个RF端口对可选的SCQAM和OFDM模块组合进行数字合成。可同时启动多达六个192MHz SCQAM或OFDM信道模块组合,其中一个模块定义为32 X 6MHz(或24 X 8MHz)SCQAM信道或一个OFDM信道(带宽高达192MHz)。MAX5861具有三个差分时分复用输入数据端口,支持DDR模式下的LVDS或SSTL 1.2/1.5。
MAX5861 SCQAM输入端口A接受10位前向纠错(FEC)编码数据,用于多达160 (6MHz)个独立可编程信道。SCQAM路径执行QAM映射、根升余弦(RRC)脉冲整形和重采样,符合ITU-T J.83 Annex A、B和C标准。此端口还支持使用偏移偏置位的1024-QAM。多达四个通道可以在RRC滤波器旁路模式下以高达2.5Msym/s的速率运行,用于与旧代器件的传统通信。
两个可用的9位OFDM端口B或C中,每一个都支持多达三个12位OFDM IFFT处理信道。每个IFFT处理信道都支持带宽高达192MHz的OFDM块,可选择4k或8k子载波和高达4096-QAM调制选项。两个OFDM端口中,每一个还允许使用单个18位I/Q数据路径绕过IFFT处理,以支持高达192MHz带宽的用户定义调制。
通过将内插滤波器、复数调制器、信道组合器和直接数字频率合成器(DDFS)级联,能够实现43MHz至1218MHz全频段捷变,将SCQAM和/或OFDM信号进行上变频。上变频后的频谱馈送至数字预失真(DPD)模块,以补偿DAC和外部输出放大器中的失真性能限制。
应用
- CCAP、Edge QAM、CMTS
- DOCSIS 3.0/3.1 和 DVB-C/C2
- 多住户单元(MDU)、小型前端
- 远程PHY、同轴电缆媒体转换器
参考资料
数据手册 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5861TEXA+ | Flip-Chip Chip Scale Package |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
软件开发 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5861的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论